Sous-stations mobiles sur roues

Postes électriques pré-fabriqués, pré-aménagés, pré-testés et mis en service avec une flexibilité de transport maximale, conçus pour des transformateurs jusqu'à 20 MVA et une tension primaire jusqu'à 44 kV.

Un poste électrique mobile (MEC) est construit sur une remorque. Il peut ainsi être utilisé en conditions extérieures. Ces postes étant fabriqués sur mesure, leur contenu varie selon les besoins spécifiques du client. Un MEC peut par exemple contenir certains ou la totalité des composants suivants : générateur, transformateur, appareillage blindé, interrupteurs coupe-charge extérieurs et/ou disjoncteurs, batteries et chargeurs de batterie, transformateurs auxiliaires, tableaux de distribution CA/CC, systèmes de détection incendie, systèmes de climatisation, etc.

Applications

Les postes électriques mobiles assemblés et testés en usine sont adaptés aux applications spéciales telles que l'alimentation électrique de secours, les extensions de réseau, les stations de tableaux temporaires ou les postes de transformation.

Pourquoi ABB?

  • Alimentation électrique rapide sans installation sur site
  • Disponibilité de l'énergie à tout moment et partout
  • Sur mesure
  • Économique
  • Mobile / transportable
  • Postes électriques avec ou sans couloir de manœuvre
  • Flexibilité dans le choix des équipements et implantations souhaités
  • Fabrication, assemblage, test et mise en service dans nos usines pour une solution prête à l'emploi sur site
  • Finition revêtue de poudre.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents