ABB zenon Engineered Solution

Débloquer la numérisation et l'intégration dans le processus d'électrification

Cette solution utilise pleinement les fonctions de "puissance d'intégration" offertes par ABB zenon en vue de la mise en place de solutions IHM et d'automatisation intégrées. Il permet de réaliser l'intégration du système dans le système de contrôle de l'électrification (ECS) et les solutions de panneaux de contrôle et de relais (CRP) et peut être déployé dans un ensemble d'installations existantes et nouvelles dans les sous-stations primaires des services publics, des industries, des infrastructures et des segments renouvelables

Il s'agit d'une solution technique intégrée permettant de communiquer avec un grand nombre d'appareils ou de systèmes ABB et non ABB, tels que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), les systèmes de gestion de la batterie, etc., ainsi qu'avec des appareils tiers utilisant la norme IEC 61850, Modbus TCP et d'autres protocoles de facto.

L'utilisation de la fonctionnalité SoftPLC d'ABB zenon permet d'exécuter des applications en temps quasi-réel ou en temps différé, telles que les contrôles de verrouillage ou la logique d'automatisation, et de communiquer les résultats à d'autres systèmes tels que les relais de protection ou les systèmes de niveau supérieur, conformément à la norme IEC 61850 Edition 2 et à d'autres protocoles standard ou de facto.


Portée

Solution conçue pour tirer pleinement parti de la fonctionnalité d'ABB zenon :

  • Sensibilisation aux processus
  • Contrôle des processus
  • Suivi des processus
  • Accès sécurisé
  • Large gamme de protocoles pour la connectivité des dispositifs/systèmes
  • Traitement des réseaux
  • La cybersécurité.


Avantages

  • Déploiement plus rapide sur le site du client
  • Personnalisé et entièrement testé
  • Utilisation complète de la puissance d'intégration des systèmes et de la polyvalence d'ABB zenon.

Offre connexe

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous