Solutions d'assistance technique

Soutenir les entreprises ABB et non ABB par l'ingénierie de solutions numériques

Cette solution orientée "service" de Digital Systems doit permettre aux unités ABB ou aux OEM, sans capacités d'intégration de systèmes, de fournir au client des solutions conçues, paramétrées et testées en tirant pleinement parti des caractéristiques et des fonctionnalités fournies par les produits ABB et non ABB utilisés dans les solutions numériques.

Les produits ABB tels que les relais Relion, RIO600, SSC600, ZEE600, les passerelles Arctic, le contrôleur de processus AC800M, l'automate AC500, SWICOM, EkipUp et les dispositifs tiers sont intégrés dans la solution numérique, en utilisant les normes de communication IEC 61850, Modbus, IEC 60870-5, DNP, OPC et d'autres protocoles standard/de-facto.

Les études de systèmes électriques et les services de conseil complètent l'offre de solutions d'ingénierie en termes d'exhaustivité.

Portée

Les solutions de soutien et de conseil en ingénierie comprennent les éléments suivants :

  • Schémas de protection, logique d'application pour le contrôle et l'automatisation et configurations de communication
  • Utilisation de PCM600, d'Automation Builder, de Control Builder et d'autres outils d'automatisation de postes ABB et de tiers
  • applications spécifiques IEC 61850 GOOSE telles que le transfert automatique de bus, le blocage inversé, le verrouillage, le délestage, etc.
  • Solutions de mise en réseau et d'automatisation telles que la gestion de l'énergie, les passerelles de communication et les IHM, etc.
  •  Formations relatives aux configurations des produits et des applications, aux configurations spécifiques des projets, etc. 
  • Assistance technique et réparations
  • Étude de court-circuit, calcul des surpressions dans les tableaux, analyse de la stabilité du système, étude de la coordination des protections, analyse du flux de charge, analyse de l'arc électrique, analyse du démarrage des moteurs, calcul du dimensionnement des TC/TV et analyse de la qualité de l'énergie
  • Toutes les solutions d'ingénierie sont proposées avec des ensembles de solutions de protection, de contrôle et d'automatisation, et non de manière isolée.

Avantages

  • Une équipe dévouée d'ingénieurs et de consultants expérimentés
  • Localisation et personnalisation des solutions numériques
  • Proposition de valeur maximale pour les clients.
     


Loading documents

Offre connexe