REX610 Questions de l'événement de lancement

1. Quel est l'impact des produits ABB qui pourraient sauver notre monde ?
Vous pouvez en savoir plus sur l'approche d'ABB un monde plus durable ici : https://global.abb/group/en/sustainability

2. Vous avez déclaré que l'hydrogène peut être utilisé pour la production écologique d'électricité. Comment extraire l'hydrogène à cette fin en veillant à ce qu'il reste respectueux de l'environnement ?
Le vaste portefeuille d'ABB englobe toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production à la consommation en passant par le transport et le stockage. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et nos clients pour créer le nouvel écosystème de l'hydrogène. Visitez cette page web pour en savoir plus : https://new.abb.com/process-automation/fr/energy-industries/lhydrogene-la-cle-dun-avenir-bas-carbone

Questions sur le REX610

3. Quelles sont les fonctions de protection offertes dans le REX610 ?
Veuillez vous référer à la  Fiche technique pour les fonctions de protection disponibles dans la première version.  

4. Le REX610 peut-il être remplacé en ligne ? C'est-à-dire que le relais peut être remplacé pendant que l'alimentatation/moteur/charge est en ligne ?
La sécurité du personnel doit être la priorité absolue et le panneau doit toujours être mis hors tension avant de commencer tout travail d'entretien sur le site.   

5. Comment gérer l'analyse des causes profondes en cas de défaillance ?
En général, en cas de défaillance sur le site, une analyse appropriée doit être effectuée pour déterminer la source de la défaillance, telle qu'une défaillance de l'équipement ou une manipulation ou une opération incorrecte.   

6. Quelle nouvelle couverture d'application est prévue ?
Le REX610 est un relais multi-applications et de nouvelles applications seront introduites progressivement.

7. En quoi le REX610 est-il différent du REF615 ?
Le REX610 est un relais de protection tout-en-un pour de multiples applications. REF615 est un relais de protection d'alimentation dédié.  

8. Quelle est la différence entre le REX610 et le REX640 ?
Les deux types de relais font partie de la famille Relion. Le REX640 est le choix idéal pour les applications avancées de production et de distribution d'électricité. Le REX610 couvre toute la gamme des applications de base de distribution d'énergie.  

9. Est-il possible d'acheter uniquement la partie mobile du relais, en cas de remplacement, sans avoir à commander le châssis (partie fixe) ?
Les relais REX610 sont livrés en tant que relais complets à partir de l'usine. Des modules supplémentaires, tels que les modules d'entrée de courant et les modules d'entrée de tension, peuvent être commandés séparément.  

10. Quelle place occupe le REX610, remplace-t-il le REF611 dans la famille Relion ?
Le REX610 est un ajout à la famille de produits Relion. Il ne remplace actuellement aucune autre série de relais Relion. 

11. Le même outil de sélection des produits est-il également utilisé pour le REX610 ?
Oui, vous pouvez utiliser l'outil de sélection de produits déjà bien connu pour sélectionner votre REX610.  

12. Le REX610 a-t-il un grand écran ? Et la communication multi-protocole ?
Le REX610 a une option pour la taille d'affichage. Il peut faire fonctionner IEC 61850 et Modbus simultanément.  

13. Peut-on configurer le REX610 à l'aide d'un ordinateur portable ?
Vous pouvez configurer le REX610 en utilisant le PCM600 sur votre ordinateur portable. PCM600 est l'outil utilisé pour tous les relais Relion et est disponible gratuitement.  

14. Quand les protocoles de communication SPA et LON seront-ils prêts ?
IEC 61850 et Modbus seront disponibles dans la première version. D'autres protocoles seront disponibles à l'avenir.

15. Et l'horodatage ? Le REX610 est-il capable de le faire ?
Oui. Les événements sont horodatés.

16. Les LED d'alarme disponibles sur le REX610 doivent être de type tricolore et la couleur peut être sélectionnée par le logiciel PCM600 en fonction de l'application/état ?
Les 10 LED programmables peuvent être librement programmées à l'aide du PCM600.

17. Le relais REX610 peut-il être remplacé sans couper le circuit primaire que le relais protège ? Cela signifie que les contacts d'entrée du TC sont automatiquement court-circuités au niveau du boîtier du relais lorsque le corps du relais est retiré du boîtier fixé au panneau de circuit.
Comme le module d'entrée est situé dans le boîtier, le retrait de l'unité enfichable REX610 n'ouvrira pas le circuit secondaire de courant.

18. Quelles sont les applications de protection de base disponibles dans la première version ?
Veuillez vous référer à la  Fiche technique pour les fonctions de protection disponibles dans la première version.

19. Les relais REX610 sont-ils adaptés aux capteurs CT/VT ?
Les CTs et VTs conventionnels sont supportés dans la première version.

20. Tous les relais SPACOM sont-ils couverts par le RRP utilisant le REX610 ?
Dans la première version, 12 types différents de relais SPACOM peuvent être remplacés par le REX610. La liste des relais SPACOM qui peuvent être remplacés s'allongera au fur et à mesure que le REX610 adoptera des fonctionnalités supplémentaires dans les prochaines versions.

21. Il est possible de charger la configuration du relais REM615 dans le Relais REX610 ?
Pas directement. Il est possible de prendre, par exemple, une configuration de la série 615 et de la convertir en une configuration REX610. Le PCM600 conservera les fonctions supportées par le REX610 tandis que les fonctions non supportées seront supprimées. Certaines modifications manuelles de la configuration peuvent être nécessaires.

22. Quelle est la fonction de protection standard du REX610 ?
Veuillez vous référer à la Fiche technique pour les fonctions de protection disponibles dans la première version. 

23. Quand les livraisons commenceront-elles ? Nous pourrions avoir un projet de référence pour ceux-ci.
Les livraisons commenceront plus tard en 2022.

24. I/0 mesuré et I/0 calculé peuvent être sélectionnés pour chaque phase de défaut à la terre ?
Oui.

25. Quelles sont les entrées et sorties numériques maximales qui peuvent être sélectionnées ou disponibles ?
Veuillez vous référer à la Fiche technique pour le nombre maximum d'entrées et de sorties numériques disponibles dans la première version 

Les détails techniques seront disponibles au moment de la mise en vente dans la documentation technique du produit 


Veuillez regarder l'enregistrement de l'événement de lancement pour de nombreuses autres questions et réponses. Vous pouvez vous inscrire pour la regarder ici : https://campaign.abb.com/l/501021/2021-05-20/td9jzv

 
REX610_120
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language