ABB propose divers services de modification et de mise à niveau qui permettent de modifier le produit même des années après son achat. Les services de modification et de mise à niveau sont disponibles pour la grande majorité des relais de protection moyenne tension et offrent la possibilité de modifier la fonctionnalité du produit ou de mettre à niveau le logiciel et le matériel du produit. Ainsi, le même produit peut continuer à être utilisé même si les exigences de protection changent et que la durée de vie de la solution de protection est prolongée.
Service d'unité d'échange de maintenance pour le remplacement des anciennes versions de relais de la série 615, REX 521, REF 542plus, REF 541/3/5 et REM 543
Le service d'unité d'échange de maintenance est un excellent moyen de remplacer une base installée vieillissante. Le service fournit une solution clé en main pour remplacer les anciennes versions des relais de la série 615, REX 521, REF 542plus, REF 541/3/5 et REM 543 qui ne sont plus en production par la plus récente. Cela prolonge la durée de vie de la solution de protection et garantit la disponibilité totale des services ABB’cycle de vie, tels que les pièces de rechange et les services de réparation.
La mise à niveau vers la dernière version du produit est maintenant plus facile que jamais, car l'unité de remplacement peut être livrée préconfigurée avec la configuration existante spécifique au client. Les unités d'échange de maintenance comprennent également le matériel et les logiciels les plus récents. L'installation est rapide et ne nécessite aucun nouveau câblage important ni aucune configuration. Le nouveau relais peut également être mis à niveau avec de nouvelles caractéristiques et fonctions.
Le service d'unité d'échange de maintenance est disponible pour les versions de produits suivantes :
- REF615 et RED615 IEC versions 1.1 et 2.0
- RET615 et REM615 IEC version 2.0
- REX 521 versions A, B, C, E et F
- REF 542plus versions 1.0, 1.1 et 2.0
- REF 541/3/5 ver. 1.0 et 1,5
- REM 543 ver. 1.5
Le service comprend :
- Livraison d'un nouveau relais
- Conversion du fichier de configuration existant
- Installation et essais
- Recyclage de l'ancien relais
Services de modification et de mise à niveau des relais de protection
La fonctionnalité des relais existants peut être modifiée ou mise à niveau pour répondre à de nouvelles exigences en matière de protection. La mise à niveau du produit vers la dernière version permet également de bénéficier des nouvelles fonctionnalités du produit.
Pour plus d'informations et pour commander, veuillez contacter votre représentant ABB local.
Scope
- Extension à vie de la solution de protection
Principaux avantages
- Moins de temps d'arrêt grâce à la disponibilité assurée des services du cycle de vie
Caractéristiques principales
- Adaptation facile aux changements dans les exigences de protection
- Bénéficier des derniers développements logiciels
- Temps d'arrêt réduit au minimum grâce à une installation rapide et facile, à la configuration existante et à l'absence de nouveau câblage important
- La mise à niveau vers la dernière version du même produit est pratique pour le personnel d'exploitation et de maintenance
- La réutilisation de produits existants est un choix respectueux de l'environnement