Enviline™ ITR - Transformateur-redresseur intégré

Les solutions de redressement les plus compactes pour l'alimentation en courant continu.

La croissance de la population urbaine, combinée à la pression de la performance environnementale, a un impact direct sur le développement des transports publics urbains. La croissance et la modernisation du système de transport public sont essentielles pour répondre à la demande et sont confrontées à des objectifs économiques et de minimisation de l'utilisation des sols. L'encombrement des équipements de traction doit être planifié de manière optimale afin de limiter l'empreinte au sol et de réduire la taille de la sous-station lors d'expansions, ou de permettre de s'intégrer dans des espaces restreints de modernisation.

Traditionnellement, le transformateur et le redresseur sont fournis dans des boîtiers séparés et sont traités comme des pièces d'équipement distinctes du point de vue de l'approvisionnement, des essais, de la documentation, de l'expédition, de l'installation et de la mise en service. ABB est le fournisseur d'équipements de traction qui combine l'expertise de classe mondiale en matière de conception de transformateurs et de redresseurs. En tant que tel, ABB possède une vaste expérience dans la conception, la construction et le démarrage d'unités intégrées de transformateurs et de redresseurs de traction, appuyée par de nombreuses références dans le monde entier. L'Enviline ITR vous apporte les mêmes performances que les transformateurs-rectifieurs traditionnels, réunis en un seul produit. Le résultat est non seulement une solution compacte permettant de gagner de l'espace, mais aussi une alternative plus simple qui vous aidera à économiser sur la documentation, la logistique, l'installation et les tests.

Gamme de produits

  • Plage de tension de fonctionnement jusqu'à 1000 V, plage de puissance jusqu'à 2 MW  ;

Principaux avantages

  • Le plus compact
  • La plus grande fiabilité
  • Coûts initiaux les plus bas
  • Support dédié
  • Installation facile
  • Une solution sur mesure

Caractéristiques principales

  • Une technologie éprouvée et robuste
  • Encombrement minimal grâce à un boîtier commun
  • Entretien facile
  • Refroidissement passif
  • Haut niveau de conformité aux exigences du client ainsi qu'aux normes internationales
  • Compatible avec tous les systèmes d'alimentation en courant continu

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language