Pour alimenter les trains, les métros et les tramways, il est nécessaire d'utiliser un convertisseur électronique de puissance (redresseur de traction) pour transformer le courant alternatif en courant continu. Le TCR (Traction Controlled Rectifier) d'Enviline est la bonne solution pour maximiser la distance, l'équilibre et la stabilité de la ligne DC. En outre, le TCR permet de réduire les pertes de matériel roulant et d'éviter les interruptions dues à une sous-tension.
Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la conception, la construction et la mise en service de redresseurs pour la traction et d'autres applications industrielles.  ;
Gamme de produits
- Plage de tension de fonctionnement jusqu'à 4000 V, plage de puissance jusqu'à 8 MW
Principaux avantages
- Contrôle de la tension de ligne DC
- Haute fiabilité et flexibilité
- Rentabilité
- Support dédié
- Réduction des pertes
- Une solution sur mesure
Caractéristiques principales- Technologie robuste éprouvée basée sur une solution de thyristor
- Coûts d'exploitation et de maintenance minimes
- Entretien facile
- Refroidissement naturel ou refroidissement adaptatif forcé
- Haut niveau de conformité aux exigences individuelles ainsi qu'aux normes internationales
- Compatible avec tous les systèmes d'alimentation en courant continu