Pour alimenter les trains, les métros et les tramways, il est nécessaire d'utiliser un convertisseur électronique de puissance (redresseur de traction) pour transformer le courant alternatif en courant continu. Le TDR (Traction Diode Rectifier) d'Enviline est la solution de redressement la plus fiable et la plus rentable pour le transport ferroviaire à courant continu.
Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la conception, la construction et la mise en service de redresseurs à diodes de traction. Sur la base d'une technologie robuste et éprouvée, nous proposons des solutions standard et sur mesure pour minimiser les coûts et les risques. Plus d'un millier de nos unités sont en service avec succès dans diverses applications à travers le monde.
Gamme de produits
- Plage de tension de fonctionnement jusqu'à 4000 V, plage de puissance jusqu'à 8 MW  ;
Principaux avantages
- La plus haute fiabilité
- Rentabilité
- Soutien localisé
- Solution sur mesure, variété d'équipements supplémentaires
- Risque minimisé, nombreux dispositifs de protection
- Longue durée de vie
Caractéristiques principales
- Une technologie éprouvée et robuste
- Coûts d'exploitation et de maintenance minimes
- Entretien facile
- Capacité de surcharge élevée
- Haut niveau de conformité aux exigences individuelles ainsi qu'aux normes internationales
- Compatible avec tous les systèmes d'alimentation en courant continu