Enviline™ WDR - Redresseur à diodes débrochable

Les solutions de rectification les plus fiables et les plus rentables pour le transport ferroviaire en courant continu.

Pour alimenter les trains, les métros et les tramways, il est nécessaire d'utiliser un convertisseur électronique de puissance (redresseur de traction) pour transformer le courant alternatif en courant continu. Le TDR (Traction Diode Rectifier) et le WDR (Withdrawable Diode Rectifier) d'Enviline constituent la solution de redressement la plus fiable et la plus rentable pour le transport ferroviaire à courant continu. Le WDR offre les mêmes fonctionnalités qu'un redresseur à diodes de traction traditionnel (TDR), à la différence que les modules de diodes sont installés sur un chariot amovible, accessible depuis l'avant de l'unité.

Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la conception, la construction et la mise en service de redresseurs à diodes. Sur la base d'une technologie robuste et éprouvée, nous proposons des solutions standard et sur mesure pour minimiser les coûts et les risques. Plus d'un millier de nos unités sont en service avec succès dans diverses applications à travers le monde.

Gamme de produits

  • Plage de tension de fonctionnement jusqu'à 2000 V, plage de puissance jusqu'à 8 MW  ;

Principaux avantages

  • La plus haute fiabilité
  • Rentabilité
  • Soutien localisé
  • Installation au dos du mur : encombrement réduit et alignement avec le transformateur et/ou le tableau de distribution DC pour faciliter l'installation.
  • Accès frontal pour une maintenance optimisée
  • Approche modulaire - modules standardisés pour faciliter les délais de livraison et la gestion des pièces de rechange.

Caractéristiques principales

  • Une technologie éprouvée et robuste
  • Coûts d'exploitation et de maintenance minimes
  • Entretien facile
  • Capacité de surcharge élevée
  • Haut niveau de conformité aux exigences individuelles ainsi qu'aux normes internationales
  • Compatible avec tous les systèmes d'alimentation en courant continu

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language