banner_1183x353

La solution innovante d'ABB’Electrification Service, Collaborative Operations for electrical systems – CLOSER, offre une assistance rapide et des guides d'utilisation et de dépannage faciles d'accès via une expérience immersive de réalité augmentée.  

Avec CLOSER, tous les utilisateurs d'équipements ABB peuvent mettre en œuvre eux-mêmes les opérations sur les appareillages, avec la possibilité de se connecter à un expert ABB pour obtenir une assistance supplémentaire si nécessaire.

Principaux avantages de CLOSER :

ABB_picto_48x48_13_clock_0507     Assistance de premier niveau rapide et efficace
     via des guides interactifs d'utilisation et de dépannage


ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159 (1)    Instructions de haute qualité
    alignés sur les meilleures pratiques en matière de dépannage  


ABB_picto_48x48_14_operation_0522    Des conseils faciles à comprendre
    à travers une expérience immersive de réalité augmentée

ABB_picto_48x48_08_headset_0344Connexion avec un expert technique ABB
     
si une assistance supplémentaire est nécessaire, par l'intermédiaire de RAISE - Assistance à distance pour les systèmes électriques



Caractéristiques principales

DÉMARRAGE

1. Télécharger l'application pour Android ou iOS

2. Entrez vos identifiants ABB pour accéder aux guides ou créez un nouveau compte.




VIDEO Collaborative Operations for electrical systems - CLOSER



Loading documents
Select region / language