Les techniciens d'ABB sont formés et certifiés pour manipuler le SF6, gérer les sous-produits dangereux de la décomposition du SF6, récupérer le gaz usagé ou contaminé de l'équipement, détecter les fuites de SF6 et réparer les disjoncteurs, interrupteurs, commutateurs et sectionneurs MV SF6.
Contactez ABB pour réduire le fardeau de la gestion du SF6 dans toutes les situations où ce gaz est utilisé ou manipulé. ABB peut faire face aux risques environnementaux liés à :
Mise en service
- Appoint de gaz pour l'installation de nouveaux équipements
- Contrôle de sécurité de la pureté du gaz installé
- Rachat de tout nouveau gaz non désiré ou non utilisé (lorsque ABB achève les travaux de mise en service)
Entretien des équipements existants
- Inspection et évaluation de la qualité du gaz dans les équipements
- Détection et réparation des fuites de gaz
- Remplissage de l'équipement avec du gaz neuf
- Récupération du gaz usagé ou contaminé des équipements
Gestion des stocks
- Contrôle de sécurité de l'inventaire de gaz existant
- Évaluation de la pureté des gaz en vue de leur réutilisation dans des équipements dont la qualité est inconnue
- Consolidation des bouteilles de gaz partiellement remplies
- Purifier le gaz contaminé selon la nouvelle norme gazière (IEC 60376)
- Choix entre la location et l'achat de cylindres
- Retour des bouteilles vides
- Enlèvement et destruction des bouteilles non conformes
- Inventaire des gaz d'audit pour la comptabilisation des émissions de carbone
- Mise en commun du stock de gaz pour les utilisateurs finaux