Un outil gratuit d'évaluation de l'état des tableaux BT
Enquête préliminaire en ligne sur votre tableau basse tension isolé par air pour évaluer la nécessité d'une analyse plus approfondie.
L'enquête préliminaire AIS est un outil simple permettant d'évaluer la nécessité d'une évaluation plus approfondie réalisée par ABB. Son utilisation est fortement recommandée pour les usines où les stratégies de maintenance conventionnelles sont encore appliquées et où aucune autre évaluation n'a été réalisée.
Vérifiez chaque condition environnementale et opérationnelle, comparez la situation de l'installation avec les valeurs de la gamme/état données et sélectionnez un bouton de vérification pour chaque groupe de champs. Indiquez le nombre d'années écoulées depuis la dernière évaluation EBA et cliquez sur le bouton "Exécuter" pour obtenir le résultat de l'enquête.
Les conditions environnementales (numéros Id de 1 à 4) se rapportent à l'ensemble des tableaux, y compris la période en stock sur le site, tandis que les conditions opérationnelles (Id de 5 à 10) se rapportent au dispositif installé le plus critique.