L'innovant Enviline ERS est un système de récupération de l'énergie en bordure de voie, qui renvoie l'énergie de freinage excédentaire au réseau alternatif, réduisant ainsi la consommation totale d'énergie d'un système de transport ferroviaire jusqu'à 30 %.
Portée du produit
- Plage de tension de fonctionnement jusqu'à 3000 V, plage de puissance jusqu'à 2 MW
Principaux avantages
-
Un retour sur investissement court
- Réduit les coûts énergétiques grâce à la récupération d'énergie
- Augmentation de la réceptivité du système DC
- Faible encombrement
- Compatible avec les systèmes nouveaux et existants
- Haute fiabilité
Caractéristiques principales
- Architecture modulaire permettant l'évolutivité du système en fonction des besoins du client.
- Faible maintenance et longue durée de vie
- Capacité de surcharge élevée
- Fonctionnalités supplémentaires, telles que l'amplification du redressement et la compensation de la puissance réactive.
- Accès à distance pour les opérateurs de réseaux avec cybersécurité intégrée
- Outil de simulation pour le dimensionnement optimal du système