Enviline™ ESS - Système de stockage d'énergie

Réduire les coûts de l'énergie et des pics de consommation

Enviline ESS est un système de gestion de l'énergie en bord de route qui stocke et recycle l'énergie de freinage excédentaire. Il fournit une stabilisation de la tension continue, réduit la consommation d'énergie et les pics de demande.

Il peut être équipé soit de supercondensateurs pour le stockage à court terme et la récupération de l'énergie de freinage, soit de batteries pour des avantages supplémentaires et des services générateurs de revenus.

Gamme de produits

  • Plage de tension de fonctionnement jusqu'à 3000 V, plage de puissance jusqu'à 5 MW

Principaux avantages

  • Réduit les coûts énergétiques grâce à la récupération de l'énergie
  • Réduit les frais et les pénalités liés à la demande de pointe
  • Réduit les dépenses d'investissement nécessaires pour maintenir le niveau de tension de la ligne électrique de traction en courant continu.
  • Rendre la sous-station intelligente et capable de générer des bénéfices sur le réseau local et des revenus supplémentaires pour l'opérateur ferroviaire.
  • Compatible avec les systèmes de train existants et déployé sans impact sur l'exploitation du train et le système d'alimentation en énergie de traction.
  • Fonctionne indépendamment du réseau CA

Caractéristiques principales

  • Installation facile  
  • Architecture modulaire permettant l'évolutivité du système en fonction des besoins du client.
  • Faible maintenance et longue durée de vie
  • Accès à distance pour les opérateurs de réseaux avec cybersécurité intégrée
  • Outil de simulation pour le dimensionnement optimal du système
  • Des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'alimentation de traction de secours, le contrôle de la fréquence

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language