Appareillage ferroviaire moyenne tension à isolation par air UniGear R

Appareillage moyenne tension monophasé isolé par air pour l'alimentation des chemins de fer

Les tableaux ABB UniGear R sont construits en positionnant côte à côte des cellules monophasées isolées par air. Les panneaux de disjoncteurs abritent un disjoncteur monophasé à vide débrochable destiné à l'alimentation électrique des chemins de fer.

Les panneaux d'appareillage UniGear R sont conformes aux normes et spécifications des tableaux haute tension assemblés en usine, à revêtement métallique et testés par type selon les publications 60298 et 60694 de la CEI.

Chaque cabine est divisée en plusieurs compartiments, tant pour les équipements de puissance (jeu de barres, disjoncteur, compartiment pour les câbles) que pour les auxiliaires (compartiment basse tension, gaines de câblage pour les interconnexions), qui sont séparés par des cloisons métalliques. Cette conception garantit la sécurité des personnes et des équipements en cas de défaut d'arc interne.

Gamme de produits UniGear

  • Tension nominale 36 et 40,5 kV, fréquence nominale 16,7 et 50 Hz  ;

Principaux avantages

  • Facile à adapter et à intégrer pour répondre aux diverses exigences des clients ;
  • Le plus haut niveau de protection pour le personnel ainsi que pour les équipements.
  • Pas de gaz SF6, ce qui réduit le risque d'erreur humaine, installation facile et tests HT limités requis pendant la phase de mise en service.
  • Composants sans entretien, maintenance et entretien des disjoncteurs sans arrêt.
  • La plus grande fiabilité d'approvisionnement, la plus longue durée de vie et la plus durable.

Caractéristiques principales

  • Design moderne adapté des panneaux triphasés standard UniGear Panel  ;
  • Construction métallique résistante à l'arc et conception démontable.
  • Conception résistante aux arcs classée IAC AFLR 25 kA, 1 seconde (50 Hz), et IAC AFLR 40 kA, 0,5 seconde  ;(16,7 Hz) selon la norme IEC 62271-200
  • Volets métalliques actionnés automatiquement par le mouvement du camion disjoncteur
  • Interrupteur de mise à la terre étanche
  • Convient aux terminaux de contrôle et de protection avancés ainsi qu'aux relais de protection "classiques".

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language