Le ZX2 fait partie de la famille ZX d'ABB, qui a fait ses preuves en matière de tableaux de commutation intérieurs isolés au gaz pour la distribution primaire. Ce tableau triphasé encapsulé, résistant aux arcs électriques, destiné aux applications de barres omnibus simples et doubles, est équipé de compartiments séparés remplis de gaz pour les barres omnibus et les disjoncteurs.
La structure modulaire du tableau ZX2 permet une conception flexible pour une variété d'applications dans le segment des services publics et de l'industrie.
Les réservoirs de gaz protègent en permanence toutes les parties haute tension à l'intérieur contre les salissures, l'humidité, la pénétration de corps étrangers et d'autres influences environnementales, ce qui permet d'obtenir un appareillage très fiable et pratiquement sans entretien. Tous les dispositifs de commutation sont actionnés par un moteur et peuvent être commandés à distance.
Tous les panneaux sont testés en routine et remplis de gaz en usine. L'utilisation de la technologie plug-in permet une installation sûre, rapide et facile, sans outils spéciaux.
Gamme de produits
- Tension nominale jusqu'à 36 (42) kV
- Courant normal assigné jusqu'à 3150 A
(Avec l'utilisation de systèmes de bus parallèles jusqu'à 5000 A)
- Courant nominal de courte durée jusqu'à 40 kA
Principaux avantages
- Sécurité maximale de l'opérateur grâce à une conception résistante aux arcs électriques
- Un fonctionnement fiable et une disponibilité maximale
- Installation rapide grâce à la technologie plug-in
Caractéristiques principales
- Conception résistante aux arcs (AFLR)
- Disponible en configuration simple ou double bus
- Disjoncteur sous vide type VD4X
- Plug-in busbar connection
- Disponible avec système de terminaison de câble à cône interne ou externe
- Entrée de câble supérieure disponible en option
- Le compartiment basse tension personnalisé offre un large espace pour le montage des dispositifs de protection et de contrôle
- Conduits de décharge de pression intégrés et décharge de pression optionnelle vers l'extérieur de la salle de commutation
- Version numérique disponible en option
- Disponible en option avec le gaz isolant éco-efficace AirPlus
- Conforme aux normes IEC, GB/DL, GOST,
Certification CSA et ETL disponible sur demande