Készülékházak és keretek középfeszültségű kapcsolóberendezés építéséhez

Fix alkatrészek megszakítók / kontaktorok és előszerelt modulok szereléséhez középfeszültségű kapcsolóberendezés építése céljából 36 kV, 2500 A, 25 kA-ig.

Kompakt méretüknek és súlyuknak köszönhetően a keretek ideális megoldást jelentenek fix megszakítók kikocsizhatós megszakítókkal történő kiváltására felújítási és korszerűsítési célokból (pl.: elavult kapcsolóberendezések az új szabványoknak való megfelelése érdekében).A komplett modulok lehetővé teszik a középfeszültségű, légszigetelésű kapcsolóberendezésnek a tokozatéval megegyező névleges áramerősségekkel való megépítését.

Miért az ABB?

  • Moduláris szerkezet
  • Mechanikus és elektromechanikus biztonsági reteszek a nem megfelelő működtetés elleni védelem érdekében
  • Alkalmas olyan kapcsolóberendezés készítésére, ahol a megszakító / kontaktor be- és kikocsizása zárt ajtó mellett történik
  • Bekapcsolási képességgel rendelkező földelőkapcsolóval ellátott változat

Ajánlatunk

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents

Kapcsolódó ajánlatunk

Select region / language