Középfeszültségű biztosítóbetétek és szabadvezetéki kioldók

Középfeszültségű biztosítóbetétek 40,5 kV-ig, alap- és tartalékvédelmi feladatokra túlterhelések és túláramok ellen.

Középfeszültségű rendszerekhez az ABB mind áramkorlátozó, mind pedig nem áramkorlátozó biztosítókat is kínál. A biztosítók tesztelése IEC vagy ANSI szabványok szerint történik a konstrukciótól és piaci preferenciáktól függően. A házhoz kétféle anyag alkalmazható – a porcelán és a műgyanta-üvegszál. Mindkettőt a nagy mechanikai és hővel szembeni ellenállás jellemzi.

Az ABB biztosítók minden alkalmazáshoz speciális konstrukcióval rendelkeznek, és alkalmasak elosztóhálózati transzformátorok (áramkorlátozó és nem áramkorlátozó), feszültségváltók (csak áramkorlátozó), kondenzátor telepek (áramkorlátozó és expulziós), motorok (csak áramkorlátozó), és szabadvezetéki kioldók (csak nem áramkorlátozó) védelmére.

A biztosítók működhetnek önálló készülékként, vagy kombinálhatók lég- és SF6-szigetelésű szakaszoló kapcsolókkal.

Miért az ABB?

  • Középfeszültségű rendszerek védelmének tervezéséből származó széleskörű alkalmazási tapasztalatok
  • ABB készülékekkel történő kombinálás lehetősége(lég- és SF6-szigetelésű kapcsolóberendezés terheléskapcsolókkal, elosztóhálózati transzformátorokkal és kontaktorokkal)
  • Kiterjedt ismeretek az optimális védelmi megoldások ajánlásához, különös figyelemmel a biztonságra és megbízhatóságra

Ajánlatunk

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Ajánlatok:

További információ

Loading documents

Kapcsolódó ajánlatunk