Középfeszültségű kültéri kapcsolók szabadvezetékekhez

Egy- és háromfázisú kapcsolók és szakaszolók 38 kV-ig, manuális vagy automatikus működtetéssel.

Az ABB által kínált középfeszültségű kültéri kapcsolók és szakaszolók 38 kV-ig megoldásokat biztosítanak szabadvezetékek szakaszolásához, terheléskapcsolási műveleteihez, vagy automatikus kapcsolásokhoz lehetővé téve a hálózat optimalizálását és okoshálózatok kialakítását, függetlenül attól, hogy a kapcsoló vagy szakaszoló SF6 szigetelésű vagy légszigetelésű-e, kézi- vagy motoros hajtású-e, vagy esetleg távműködtetésű konfigurációról van-e szó.

Miért az ABB?

  • A termékek teljes skálája rugalmasságot biztosít a legmegbízhatóbb megoldás kiválasztására
  • Az ABB gyakorlatban bevált konstrukciói minden alkalmazáshoz
  • Globális alkalmazás

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Ajánlatunk

Ajánlatok:
Loading documents
Select region / language