GSec Air è il nuovo sezionatore o sezionatore e interruttore di messa a terra privo di SF6 con aria secca come mezzo isolante ed interruttore e in vuoto dedicato per un potere di interruzione affidabile. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del mezzo isolante è pari a zero, il che lo rende pienamente conforme al regolamento UE sui gas fluorurati 2024/573.
GSec e GSec Air offre tre posizioni in un'unica struttura: LINEA – APERTO – TERRA, è predisposto per le reti smart, altamente flessibili e adatto per pannelli di linea in entrata/uscita, anche in combinazione con interruttori automatici o con fusibili.