VD4-AF è una soluzione unica nel suo genere, basata sulla tecnologia in vuoto e su un si-stema di attuazione innovativo per fornire una soluzione di alta qualità, affidabile ed effi-ciente per le applicazioni nei forni ad arco.
In grado di eseguire fino a 150.000 operazioni di chiusura-apertura senza tempi di inattivi-tà durante le attività di revisione, riducendo così il costo totale di esercizio del forno, il VD4-AF rappresenta un'innovazione tecnologica grazie all’avanzato sistema di attuazione basato su servomotori, controllati da un'elettronica efficiente e complessa.
Il VD4-AF è disponibile per applicazioni con tensione nominale fino a 38 kV, corrente nomi-nale fino a 2500 A e potere di interruzione fino a 31,5 kA, sia in esecuzione fissa che estrai-bile per moduli Powerbloc o per il pannello Unigear ZS3.2, per una rapida e semplice integrazione o sostituzione.
Applicazioni
Interruttore di media tensione basato su attuatori a servomotore per l'applicazione nei forni ad arco.
Vantaggi principali
- Riduzione dei costi operativi fino al 50%.
- Riduzione dei costi di manutenzione e degli investimenti vincolati del 30%.
- Prestazioni 5-10 volte migliori rispetto alla soluzione standard.
- Prevenzione da utilizzi scorretti e da pericoli.
Caratteristiche principali
- Diagnostica avanzata integrata
- Fino a 38 kV, 2500A, 31,5 kA
- 150.000 operazioni senza manutenzione