高圧コンタクタ ConVac

真空コンタクタ ConVacは、モーターの切替えやシーケンス制御が必要なアプリケーションに最適です。

これらは、最大遮断電流は50kAで、モーター、変圧器、進相コンデンサを保護するのに適しており、定格負荷容量によって適切なヒューズが取り付けられています。

主な利点

  • 据付が簡単で接続作業が容易
  • 製品カスタマイズが容易で型式選定時間の最大80%短縮
  • エンジニアリング時間の短縮
  • 配電盤の寸法とコスト削減に貢献
  • 厳しい環境下での動作可能

主な特徴

  • チョッピング電流を低減し、モーターと変圧器の寿命を延ばし、コストを削減します。
  • 調整無しで7,2kVと12kVの両方のアクセサリの一般的でな組み立て
  • 電気定格:7.2kV, 800A or 12kV, 400A, 6kA:ヒューズ無、50kA:SCPD (ヒューズ有)
  • IEC62271-106, UL347とCSA C22.2規格に準拠
  • 7,2kVおよび12kVの自立型ユニットは容易に交換可能で、全ての制御プラグとソケットに端子ボックスが組み込まれているため、配線時間を最大40%節約できます。
  • IEC、UL、CSA標準要件を超え、GOST R 52565 2006に準拠したより高い誘電性能(電力周波数は標準IEC要件と比較して50%以上増加)
  • 動作環境温度: -30°C ~ 55°C
  • ABB製スイッチギア(Unigear ZS1、Unisafe)およびPowercube(引出し用固定枠)との組み合わせで型式試験を取得済

 

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

関連項目(英語)

ドキュメントをロードしています
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ