ABB Ability™スイッチギア状態監視システム - SWICOM

信頼性の高い状態監視により、機器の運用コストとメンテナンスコストを削減します。

SWICOMは設備の機械的および電気的状態を監視・診断するユニットです。IEC 61850規格に準拠した保護リレーと通信し、温度センサなどの追加のセンサバスを介してデータを取得し、そのデータを診断情報に変換します。


主な利点:

  • ブレーカの稼働状況、一次回路の温度異常、部分放電を可視化
  • 年代、デザイン、ブランドにかわらず現在お使いの機器を近代化でき、ABBデジタル対応へ
  • パネル設計がアプリケーション用に設定されていない場合でも、真のデジタルスイッチギアに迅速かつ簡単に実装可能
  • 柔軟性、効率性、安全性、生産性、信頼性を向上させるコアイネーブラー


主な機能:

  • 1台でスイッチギアのラインアップ全体の情報に対応
  • ABBおよび他社製の高圧スイッチギアに設置可能
  • 遮断器およびスイッチギアのリアルタイムデータによる設備管理
  • タッチ式HMIとスマートデバイス用のモバイルアプリを使用して設備の状態を可視化
  • イーサネットTCP / IPを介したSCADA接続が可能
  • SWICOMをMyRemoteCareクラウドベースのダッシュボードに接続して、設備の正常性ステータスをリモートで表示

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ