フィーダの保護・制御


フィーダ保護、正確には架空線とケーブルの保護は、最も一般的に使用されるタイプの保護です。保護は、電力系統がエネルギーを供給し続けることを保証する必要があります。故障が発生した場合は、ネットワークの正常な部分への波及を防がなければなりません。また、リレーは、ケーブルなど接続機器への損傷を最小限に抑え、すべての人の安全を確保しなければなりません。

ABBは数多くのフィーダ保護リレーをラインアップしています。さまざまなアプリケーションに対応する多機能な保護リレーと取り揃えており、一般的なフィーダ保護(過電流保護)やバックアップ保護に使用されるものや、差動保護など、機能特化したリレーがあります。

適用範囲

  • 配電網の架空線およびケーブルフィーダ用のさまざまなアプリケーションに対応するリレー

製品概要

  • バックアップ保護として使用される簡易リレーから機能特型まで、多岐にわたるラインアップ
  • 確立された実績ある技術と最新技術を融合した設計

特長

  • 615シリーズ、620シリーズ、REX640リレーへアーク検出オプション搭載可能

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

オファリング[EN]

のオファリングを見る:
ドキュメントをロードしています

関連オファリング[EN]

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ