ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る
検索する
概略は以下の通りです。 仕様:3200kVA, 22 or 33/0.6kV 横幅:2200mm 奥行き:3000mm 高さ:2800mm 総重量:9,500kg(10tトラック輸送)
中間変電所は、世界中のさまざまなアプリケーションに対応し、IEC規格を採用する市場にグローバルに供給されています。
再生可能エネルギー、産業、公益事業、インフラストラクチャ、その他のグリッドアプリケーションなど、幅広いアプリケーションに適したバリエーションを持ちます。
標準設計の使用によるリードタイムの短縮と輸送費削減、現地工程がタイトなプロジェクトに最適です。
分散型電源による再生可能エネルギーの成長と、運用効率とエネルギー管理への期待の高まりが、配電網の進化を推進しています。 中間変電所は、過酷な環境に適したコンパクトなパッケージソリューションであり、機器やアプリケーションの要件に応じてさまざまなレイアウトを提供できる柔軟性を備えています。
信頼性・作業効率・品質は、産業用電源の主な柱です。 企業は、利用可能なリソースを減らして作業効率を向上させることがますます求められています。 中間変電所は、環境への影響が少なく、エネルギー量をより細かく制御し、安定的なエネルギーを提供できます。 これにより、企業は単一のベンダーから中間変電所を購入することで、納期、オンサイトリソース、リスク、および関連コストを削減できます。
既存のグリッドは、電力需要の増大に対応するだけでなく、代替供給ルートとのラジアル接続およびリング接続を通じて安定した持続可能な電力供給を提供するという絶え間ない圧力にさらされています。 中間変電所は、配電ネットワーク内のこれらのニーズを満たすために、事前に設計されたパッケージで機器の保護と選択性のためのリモート監視とスイッチングを備えたタイプテスト済みソリューションを提供します。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"