高圧機器・設備 - アドバンストサービス

インテリジェンスベースのサービスにより、最も費用対効果の高い処置を的確に判断し、適切なタイミングで適切なアクションを優先的に実施する設備管理を実現します。

 

高圧配電機器は、適切な環境に設置し、適切に保守することで、長年にわたって良好な状態で動作します。レトロフィットサービスや改修の実施により、さらに寿命を延ばすことができます。 さらに、特定の改良措置により、古いスイッチギアやモジュラー変電所パッケージの性能を最大限に引き出せます。 

真の課題は、適切なアクションを適切なタイミングで実施することです。ABBは施設管理者が機器の実際の状態を管理し、現在および将来の要件を満たすための新機能を定義できるようサポートします。主な対象分野は、安全、監視、診断、自動化、遠隔制御、新規格への対応などです。

ABBの機器アセスメントはモジュラー構造になっており、お客さまのニーズやご予算に応じて調査およびソリューションの実施レベルを調整できます。

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

オファリング

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ