ZX1.2は、電力変電所向けのガス絶縁スイッチギアで成功したZXファミリーの一部です。完全密閉型の内部アーク対応のスイッチギアには、ガスが充填された母線室と遮断器室が分かれています。
ステンレス鋼のガスタンクは、内部のすべての高電圧部品を汚れ、湿度、異物の侵入およびその他の環境影響から保護し、高信頼性でメンテナンスフリーのスイッチギアです。すべての開閉機器はモーターで作動し、リモートで制御可能です。
プラグインで導体接続することで特殊工具は不要になり、安全・迅速・簡単に据付できます。
製品定格
・定格電圧:12~36kV
・定格電流:最大2500A
・短時間耐電流:25~31.5kA
製品の強み
・内部アーク対応による安全性設計
・高信頼性のばねメカ機構を採用
・主母線をプラグイン接続による現地接続作業時間の大幅削減
製品特長
・内部アーク対応(AFLR)
・単母線(シングルブスバー)
・真空遮断器はVD4X(自社製)を使用
・プラグイン導体接続
・ケーブルの多条接続可能な構造(最大4条×3相=12条)
・制御室は保護および制御デバイスを取り付けるための十分なスペースを確保