SafeRing & SafePlus

SF6-fri teknologi som kombinerer tradisjon og innovasjon

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Kompakt gassisolert koblingsanlegg for alle bruksområder innen sekundærdistribusjon

Siden 1967 har ABB levert gassisolerte (GIS) koblingsanlegg. Vår portefølje av gassisolerte bryter- og koblingsanlegg for sekundærdistribusjon omfatter ringkabelanlegget (RMU) SafeRing og det fleksible anlegget SafePlus. Begge løsningene er utviklet for et bredt spekter av innendørs- og utendørsinstallasjoner, inkludert høytliggende områder over 1500 moh. og miljøer med utfordrende værforhold.

SafeRing/SafePlus tilbyr nå en SF6-fri variant, kalt SafeRing Air/SafePlus Air, med tørr luft som isolasjonsmedium. De SF6-frie versjonene har samme grensesnitt, avtrykk og betjening som de originale.

Alle produktene er fullt kompatible med gjeldende IEC‑standarder og oppfyller alle EU-krav.




safeplus_ccf

safering_ccf

SafeRing/SafeRing Air koblingsanlegg er et kompakt standardisert RMU med forhåndsdefinerte konfigurasjoner:

  • Kompakte blokkløsninger, standardiserte RMU-konfigurasjoner
  • Enklere beskyttelsessystemer (f.eks. selvstendig relévern)

SafePlus/SafePlus Air er et kompakt metallkapslet koblingsanlegg med identisk brukergrensesnitt som SafeRing RMU, men med større fleksibilitet:

  • Blokk- og modulløsning (paneltype)
  • Fleksible konfigurasjoner
  • Avanserte fjernstyringsløsninger og et komplett utvalg av vern

Produktegenskaper

 SafeRing / SafePlusSafeRing Air / SafePlus Air
Maks. merkespenningOpptil 40.5 kVopptil 24 kV 
MerkestrømOpptil 630 Aopptil 630 A
KortslutningsbryterevneOpptil 20 kA (24 kV), 3s 
Opptil 25 kA (12/36/40,5 kV),
3s 
opptil 20 kA, 3s 
IsolasjonsmediumSF6Gass (tørr luft, SF6-fri)
Annet

Høyeffektbryter med mekanisk klasse M2 (10 000 betjeninger) 

Høyeffektbryter med mekanisk klasse M2 (10 000 betjeninger) 

BruksområderDistribusjon, fornybar energi, bygg og infrastruktur, datasentre, industri og transportDistribusjon, fornybar energi, bygg og infrastruktur, datasentre, industri og transport

 



SafeRing/SafePlus (SF6) > 24 kV

Klikk på pilene for å lære mer om SF6 som isolasjonsmedium

SafeRing og SafePlus med SF6-gass (svovelheksafluorid) som isolasjonsmedium: 

  • SF₆-gassen er innkapslet i et sveiset, rustfritt stålhus
  • Trykksystemet er permanent forseglet og har en forventet levetid på over 30 år. Den årlige lekkasjeraten for SF₆ er mindre enn 0,1 %

    SafeRing Air/SafePlus Air (SF6-fri) < 24 kV

    Klikk på pilene for å lære mer om gass av tørr luft som isolasjonsmedium.

    SafeRing Air og SafePlus Air er SF₆‑frie løsninger som bruker tørr luft som isolasjonsmedium.

     

    • De har samme grensesnitt, samme fotavtrykk og samme funksjoner som SafeRing og SafePlus. Det betyr at ingen ekstra opplæring er nødvendig ved overgang til de SF₆‑frie variantene.
    • Global oppvarmingspotensial (GWP) < 0.
    • Bryterne er lastskillebrytere av puff‑modell (LBS), spesielt utviklet for SF₆‑frie applikasjoner. LBS‑teknologien håndterer laststrømmer effektivt i tørr luft og er en godt utprøvd og etablert løsning. ABB har levert SafeRing/SafePlus‑applikasjoner uten SF₆ i en årrekke.
    • Konstruksjonen inkluderer en modifisert rustfri tank som tåler høyt fyllingstrykk. 


    Kundefordeler

    Klikk på pilene nedenfor for å lese mer om fordelene


    Kapslet system

    • Systemet er uavhengig av omgivelsene fordi alle spenningsførende komponenter og koblingsfunksjoner er innesluttet i en tank av rustfritt stål som beskytter dem mot smuss, fuktighet, fremmedlegemer og annen miljøpåvirkning. Kan brukes i industrielt forurensede og svært korrosive miljøer samt områder med flomfare
    •  
    • Kan normalt brukes opp til 1500 moh. Systemet kan også installeres i høyder over 1500 m over havet, med mulighet for å justere det interne trykket for å sikre optimal ytelse.

     


    new_compact_tile_columnKompakt og pålitelig

    • Svært lite vedlikeholdsbehov takket være en rustfri tank som er permanent kapslet i hele levetiden.
    • Kompakt og arealeffektivt design.
    • Som et alternativ til tradisjonelle strøm- og spenningstransformatorer kan disse enhetene utstyres med sensorteknologi for strøm- og spenningsmåling. De har avansert automatisering og styring med kommunikasjonsprotokollen IEC 61850. De tilbyr også tilstandsovervåking og diagnostikk, og gir sikker tilgang til tilstands- og driftsdata. Dette sikrer optimal drift av koblingsanlegget og bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader.
    • Alle panelvarianter kan være i drift frem til reparasjon er nødvendig, selv om det mot formodning skulle oppstå en lekkasje. Av sikkerhetsmessige årsaker er imidlertidig drift forbudt på koblingsanlegget

     


    ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

    Trygg

    • Sertifisert konstruksjon for intern lysbue gir høy operatørsikkerhet med fremre, sideplasserte og bakre lysbuebeskyttelser, sertifisert med tilgjengelighet A FLR 20 kA/1 s i henhold til IEC 62271-200.
    • Aktiv intern lysbuebeskyttelse med lysbueslukker kan leveres som tilvalg. Systemet øker operatørsikkerheten ved å oppdage og stanse interne lysbuer på svært kort tid.
    • Begge anleggsløsningene er brukervennlige med en kopi av koblingsskjemaet på forsiden av panelet.
    • Bredt utvalg av overvåkings- og diagnosefunksjoner for sikker og pålitelig drift.
    • Nedstrømsjordbrytere sørger for at arbeidsområdet er fullstendig spenningsløst, noe som reduserer risikoen for elektriske ulykker og gir trygg drift og vedlikehold.

    Konfigurer ditt eget koblingsanlegg

    Trenger du hjelp med å finne det beste mellomspenningsanlegget for akkurat ditt bruksområde? La vår konfigurator hjelpe deg!

     


    Last ned produktinformasjon


    Siste nytt

    Ofte stilte spørsmål


    Hva er forskjellen mellom SafeRing/Air og SafePlus/Air?

    SafeRing/SafeRing Air koblingsanlegg er et kompakt standardisert ringkabelanlegg (RMU) med forhåndsdefinerte konfigurasjoner:

    • Kompakte blokkløsninger, standardiserte RMU-konfigurasjoner
    • Enklere beskyttelsessystemer (f.eks. selvstendig relévern

    SafePlus/SafePlus Air er et kompakt metallkapslet koblingsanlegg med identisk brukergrensesnitt som SafeRing ringkabelanlegg, men med større fleksibilitet:

    • Blokk- og modulløsning (paneltype)
    • Fleksible konfigurasjoner
    • Avanserte fjernstyringsløsninger og et komplett utvalg av vern


    Hvilken bryterteknologi brukes i SafeRing Air / SafePlus Air?

    SafeRing Air/SafePlus Air er utstyrt med en lastskillebryter av puffer-type (LBS) som er spesielt utviklet for SF6-frie bruksområder. Lastskillebryteren kobler effektivt ut laststrømmer i tørr luft. Teknologien med lastskillebrytere av puffer-type er en velprøvd metode som brukes for koblinger i SF6-gass i høy- og mellomspenningsanlegg, og som har vært i bruk i mer enn 50 år. Vi har tilpasset denne teknologien og innført den i nye porteføljen av SF6-frie koblingsanlegg.

     

     

     

    Select region / language