Podstawy bezpiecznikowe PBPM i UCE-NI

Bezpieczne zamocowanie wkładek topikowych w aplikacjach wnętrzowych

Podstawy bezpiecznikowe UCE-NI przeznaczone są do wszystkich wkładek bezpiecznikowych typu DIN: CEF, CEF-S, CEF-VT, CMF. Wszystkie wersje UCE-NI są również dostępne ze wskaźnikiem przepalenia bezpiecznika. Podstawy bezpiecznikowe typu PBPM przeznaczone są do mocowania wkładek topikowych WBP w zastosowaniach wnętrzowych.


Kluczowe korzyścI:

  • Przeznaczone dla szerokiej gamy bezpieczników
  • Niezawodne działanie dzięki sprawdzonej konstrukcji
  • Dowolna pozycja montażowa
  • Wskaźnik stanu wybijaka bezpiecznika (UCE-NI)


Kluczowe cechy:

  • Napięcie znamionowe do 36kV
  • Prąd znamionowy do 315A
  • Testowane zgodnie z IEC 60282-1
  • Zaprojektowane do zastosowań wnętrzowych

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Narzędzia i wsparcie produktowe
Loading documents

Oferta powiązana