Przekładniki napowietrzne napięciowe dwubiegunowe typu VOL-xx

Przekładniki napięciowe, napowietrzne dwubiegunowe w izolacji żywicznej HCEP typu VOL-xx przeznaczone do instalacji w obwodach o napięciu izolacji do 40.5 kV.

Nowa lekka wersja przekładników napięciowych przeznaczona jest do montażu w instalacjach słupowych.
Przekładnik napowietrzny dwubiegunowy typu VOL-xx jest sosowany do pomiaru napięć międzyfazowych.
Przekładniki są wykonane w izolacji z hydrofobowej mieszanki cykloalifatycznej (HCEP), mogącej wytrzymywać wymagania zewnętrznych warunków środowiskowych. Materiał HCEP zapewnia znakomite właściwości odporności na działanie łuku, ozonu i promieniowania ultrafioletowego, zachowując właściwości mechaniczne. Hydrofobowe właściwości powierzchniowe materiału HCEP zapewniają niezawodne działanie w mokrych lub wilgotnych warunkach.
Przekładnik podłączany jest do linii średniego napięcia pomiędzy fazy (zwykle układ typu "V" ). Większość przekładników jest wyposażone w pojedyncze uzwojenie wtórne dla celów pomiarowych.

Parametry znamionowe:

  • VOL-24 przekładnik napięciowy napowietrzny przeznaczony na napięcia izolacji do 24 kV
  • VOL-40.5 przekładnik napięciowy napowietrzny przeznaczony na napięcia izolacji do 40.5 kV

                
Dlaczego ABB?   

  • Cykloalifatyczna Hydrofobowa żywica epoksydowa (HCEP)
  • Przeznaczony do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych oraz układów zasilających
  • Lekka wersja przekładników napięciowych przeznaczona do montażu w instalacjach słupowych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language