Przekładniki napowietrzne napięciowe dwubiegunowy typu TDO
Przekładniki napięciowe, napowietrzne dwubiegunowe w izolacji żywicznej HCEP typu TDO przeznaczone do instalacji w obwodach o napięciu izolacji do 25 kV.
Przekładnik napięciowy dwubiegunowy typu TDO jest dedykowany do instalacji w bardzo wymagających aplikacjach i układach zasilających.
Rodzina przekładników TDO jest wykonana z hydrofobowej cykloalifatycznej żywicy epoksydowej (HCEP) odpornej na oddziaływanie środowiska w warunkach napowietrznych. Materiał ten posiada doskonałą odporność na łuk elektryczny, doskonałą odporność na działanie ozonu i promieniowania ultrafioletowego, przy czym poddany powyższym czynnikom nie traci swojej wytrzymałości mechanicznej. Hydrofobowa struktura żywicy HCEP zapewnia niezawodne działanie również w wilgotnym środowisku.
Parametry znamionowe:
- TDO 6 przekładnik napięciowy napowietrzny przeznaczony na napięcia izolacji do 25 kV
Dlaczego ABB?
- Cykloalifatyczna Hydrofobowa żywica epoksydowa (HCEP)
- Przekładniki do pomiarów i zabezpieczeń 3-ch uzwojeń wtórnych
- Przeznaczony do układów zasilających
- Wykonania zgodne z większością standardów