Przekładniki napięciowe, jednobiegunowe, napowietrzne typu VOG są wykonane w izolacji z hydrofobowej mieszanki cykloalifatycznej (HCEP), mogącej wytrzymywać wymagania zewnętrznych warunków środowiskowych. Materiał HCEP zapewnia znakomite właściwości odporności na działanie łuku, ozonu i promieniowania ultrafioletowego, zachowując właściwości mechaniczne. Hydrofobowe właściwości powierzchniowe materiału HCEP zapewniają niezawodne działanie w mokrych lub wilgotnych warunkach.
Przekładniki mogą być wyposażone w dwa uzwojenia. Pierwsze uzwojenie zwykle przeznaczone do pomiarów. Drugie uzwojenie zwykle jest przeznaczone do pracy w układzie otwartego trójkąta.
Parametry znamionowe:
VOG-17 przekładnik napięciowy napowietrzny przeznaczony na napięcia izolacji do 17,5 kV.
VOG-24 przekładnik napięciowy napowietrzny przeznaczony na napięcia izolacji do 24 kV.
Dlaczego ABB?
- Oferuje szeroki wybór przekładników od 600 V do 48 kV
- Zapewnia oszczędności dzięki innowacyjnej technologii
- Zaangażowanie w jakość produktu i satysfakcję klienta