Przekładnik prądowy napowietrzny kablowy typu KOKU
Przekładniki prądowe, kablowe typu KOKU przeznaczone do pomiarów prądów fazowych.
Przekładnik prądowy bez uzwojenia pierwotnego z własną izolacją strony pierwotnej, która umożliwia montaż bezpośrednio na izolowanym kablu lub izolowanej szynie lub na izolowanym kablu niskiego napięcia.
Seria przekładników prądowych typu KOKU może być również użyta do pomiaru prądów fazowych przy napięciu nie wyższym niż 0,72 kV (dla KOKU 072 G4)) lub 1.2 kV (dla KOKU 1), jeżeli izolacja przewodu wysokiego napięcia uzwojenia pierwotnego spełnia odpowiednie normy dla napięcia roboczego.
Parametry znamionowe:
Najwyższe napięcie robocze sieci............ 0.72 kV
Znamionowy prąd strony pierwotnej......... max. 10 000 A
Znamionowy prąd strony wtórnej.............. 1 A or 5 A
Częstotliwość.......................................... 50 Hz or 60 Hz
Dlaczego ABB?
- Napowietrzny, suchy w izolacji żywicznej
- Do pomiarów i zabezpieczeń
- Wykonania zgodne z większością standardów