Przekładnik prądowy napowietrzny typu KON

Przekładniki prądowe, napowietrzne w izolacji żywicznej HCEP typu KON przeznaczone do instalacji w obwodach o napięciu izolacji do 24kV.

Nowa lekka wersja przekładników prądowych przeznaczona jest do montażu na instalacjach słupowych.
Rodzina przekładników KON jest wykonana z hydrofobowej cykloalifatycznej żywicy epoksydowej (HCEP) odpornej na oddziaływanie środowiska w warunkach napowietrznych.  Materiał ten posiada doskonałą odporność na: łuk elektryczny, działanie ozonu i promieniowania ultrafioletowego, przy czym poddany powyższym czynnikom nie traci swojej wytrzymałości mechanicznej. Hydrofobowa struktura żywicy HCEP zapewnia niezawodne działanie również w wilgotnym środowisku.

Parametry znamionowe

KON-17 z jednym uzwojeniem wtórnym, przeznaczone na napięcia izolacji do 17,5kV

KON-24 z jednym uzwojeniem wtórnym, przeznaczone na napięcia izolacji do 24kV

KON-17 I2C z dwoma uzwojeniami wtórnym, przeznaczone na napięcia izolacji do 17,5kV

KON-24 I2C z dwoma uzwojeniami wtórnym, przeznaczone na napięcia izolacji do 24kV

Dlaczego ABB?  

  • Nowa lekka wersja przekładników prądowych do montażu na instalacjach słupowych
  • Wykonane z Cykloalifatycznej Hydrofobowej żywicy epoksydowej (HCEP) do pomiarów i zabezpieczeń obwodów do 24 kV
  • Wysoce niezawodne działanie w mokrym lub wilgotnym środowisku.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language