Przekładnik prądowy napowietrzny typu TPO

Przekładniki prądowe, napowietrzne w izolacji żywicznej HCEP typu TPO przeznaczone do instalacji w obwodach o napięciu izolacji do 40.5 kV

Rodzina przekładników prądowych typu TPO jest dedykowana do instalacji w bardzo wymagających aplikacjach, takich jak podstacje.
Rodzina przekładników TPO jest wykonana z hydrofobowej cykloalifatycznej żywicy epoksydowej (HCEP) odpornej na oddziaływanie środowiska w warunkach napowietrznych.  Materiał ten posiada doskonałą odporność na łuk elektryczny, doskonałą odporność na działanie ozonu i promieniowania ultrafioletowego, przy czym poddany powyższym czynnikom nie traci swojej wytrzymałości mechanicznej. Hydrofobowa struktura żywicy HCEP zapewnia niezawodne działanie również w wilgotnym środowisku.

Parametry znamionowe:

TPO 6x.xx przekładnik przeznaczony jest na napięcia izolacji od 17,5 kV do 25 kV

TPO 7x.xx przekładnik przeznaczony jest na napięcia izolacji od 36 kV do 40.5 kV

Dlaczego ABB?  

  • Cykloalifatyczna Hydrofobowa żywica epoksydowa (HCEP)
  • Dedykowany do instalacji w bardzo wymagających aplikacjach
  • Wykonania zgodne z większością standardów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language