Przekładniki napowietrzne prądowe SN typu KON zgodne z standardem IEC

Przekładniki prądowe napowietrzne zgodne z standardem IEC.

Rodzina przekładników KON jest wykonana z hydrofobowej cykloalifatycznej żywicy epoksydowej (HCEP) odpornej na oddziaływanie środowiska w warunkach napowietrznych.  Materiał ten posiada doskonałą odporność na: łuk elektryczny, na działanie ozonu i promieniowania ultrafioletowego, przy czym poddany powyższym czynnikom nie traci swojej wytrzymałości mechanicznej. Hydrofobowa struktura żywicy HCEP zapewnia niezawodne działanie również w wilgotnym środowisku.

KON-17 z jednym uzwojeniem wtórnym, przeznaczone na napięcia izolacji do 17.5 kV.

KON-24 z jednym uzwojeniem wtórnym, przeznaczone na napięcia izolacji do 24 kV.

KON-17 I2C z dwoma uzwojeniami wtórnym, przeznaczone na napięcia izolacji do 17,5 kV

KON-24 I2C z dwoma uzwojeniami wtórnym, przeznaczone na napięcia izolacji do 24 kV

Dlaczego ABB?
  • Oferuje szeroki wybór przekładników od 600 V do 48 kV
  • Zapewnia oszczędności dzięki innowacyjnej technologii
  • Zaangażowanie w jakość produktu i satysfakcję klienta

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language