Przekładnik napięciowy jednobiegunowy wnętrzowy typu UDZ24-1
Przekładnik napięciowy jednobiegunowy, wnętrzowy w izolacji żywicznej typu UDZ 24- 1 jest przeznaczony do instalacji o napięciu znamionowym do 24 kV.
Przekładnik napięciowy składa się z uzwojenie pierwotnego, wtórnego, rdzenia oraz izolacji żywicznej.
Parametry znamionowe:
- Maksymalny poziom izolacji: 24/50/125 kV
- Znamionowe napięcie pierwotne: (1÷22):√3 kV
- Znamionowe napięcie wtórne::
– pomiarowe - (100; 110; 200; 220 lub 380):√3 V
– dodatkowe - 100:3 lub 110:3 V
- Moc znamionowa/klasa uzwojenia pomiarowego [VA]: do 50/ klasa 0.2; do 125/ klasa 0.5; do 250/ klasa 1
- Moc znamionowa/ klasa uzwojenia zabezpieczeniowego [VA]: 30/3P; 50/6P
- Klasa izolacji: – E
Dlaczego ABB?
- Wnętrzowy, suchy w izolacji żywicznej
- Przekładniki do pomiarów i zabezpieczeń z max. 2 uzwojeniami wtórnymi.