Urządzenie do eliminacji ferrorezonansu typu VT Guard PRO
Zaawansowane urządzenie, które chroni przekładniki indukcyjne wnętrzowe SN przed zjawiskiem ferrorezonansu.
Oscylacje związane z zjawiskiem ferrorezonansu mogą być inicjowane poprzez zdarzenia przemijające (takie jak operacje przełączania) w sieciach elektroenergetycznych. VT Guard PRO chroni przekładniki napięciowe poprzez zapobieganie przed negatywnym wpływem ferrororezonansu prądu poprzez szybkie i odpowiednie zadziałanie układu tłumiącego, który nie generuje dodatkowego zużycia energii podczas normalnej pracy sieci.
Parametry znamionowe
Dostępne są dwie wersje: VT Guard Pro and VT Guard Pro–D. Z funkcjonalnego punktu widzenia (zdolność tłumienia) obie wersje są identyczne, ale VT Guard Pro–D posiada dodatkową funkcję auto-diagnozy z możliwością współpracy z systemem nadrzędnym. Funkcja ta pozwala urządzeniu diagnostycznemu na samoocenę swojego stanu i możliwość wysłania informacje o swoim stanie do systemu nadrzędnego.
Dlaczego ABB?
- Niższa rezystancja niż w standardowym rezystorze tłumiącym (zapewnia lepszą zdolność tłumienia)
- Montowany na standardowej szynie DIN niskiego napięcia
- Mały rozmiar
- Zastosowanie do przekładników napięciowych SN z uzwojeniami dodatkowymi
- Wysoka niezawodność (przełączalne obwody)
- Zaawansowane ustawienia (czas opóźnienia, napięcie progowe)
- Advanced setting (time delay, threshold voltage)
- Stan urządzenia identyfikowany przez LED + łączniki pomocnicze
- Dodatkowe funkcje dla VT Guard Pro–D:
- Cooperation with superior system
- Współpraca z systemem nadrzędnym