Przekładnik prądowy wnętrzowy kablowy typu KOLA

Przekładniki prądowe, kablowe w izolacji żywicznej typu KOLA są przystosowane do pomiaru sumy prądów trójfazowych w kablu 3-fazowym.

W normalnych warunkach eksploatacji suma ta wynosi zero. W przypadku zwarcia doziemnego suma prądów jest równa wartości prądu ziemnozwarciowego i odpowiedni prąd płynie w uzwojeniu wtórnym. Przekładniki te są używane razem z zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi.
Przekładniki kablowe są powszechnie używane podczas pomiaru prądu szczątkowego np.: ostrzeganie przed lub lokalizacja zwarcia doziemnego. Uzwojeniem pierwotnym są izolowane szyna lub przewód.

Parametry znamionowe:
Najwyższe napięcie urządzenia..............   0.72 kV
Prąd pierwotny............................………..  do 10 000 A


Dlaczego ABB?  

  • Wnętrzowy, suchy w izolacji żywicznej
  • Do pomiarów i zabezpieczeń
  • Wykonania zgodne z większością standardów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language