Przekładnik prądowy wnętrzowy, przepustowy typu BB, BBO

Przekładniki prądowe, przepustowe w izolacji żywicznej typu BB i BBO są dedykowane do instalacji dla napięcia znamionowego do 24 kV (25 kV).

Przekładnik prądowy bez uzwojenia pierwotnego w pełnej izolacji strony pierwotnej z możliwością instalacji jako przepust.
Przekładniki są zaprojektowane i produkowane zgodnie z następującymi normami:  IEC, VDE, ANSI, BS,GOST oraz CSN.

Parametry znamionowe:

Najwyższe napięcie urządzenia....   3.6 kV - 25 kV
Prąd pierwotny..............................   600 A – 5000 A


Dlaczego ABB ?

  • Wnętrzowy, suchy w izolacji żywicznej
  • Pomiar i zabezpieczenie do 3 uzwojeń wtórnych
  • Wersja z przełączanym uzwojeniami po stronie pierwotnej lub wtórnej

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language