Przekładnik prądowy wnętrzowy, szynowy, przepustowy typu TTR

Przekładniki prądowe, szynowe, przepustowe w izolacji żywicznej typu TTR o napięciu znamionowym do 24kV (25kV).

Przekładniki z przyłączem szynowym są skonstruowane tak, aby były stosowane jako przepusty. Przekładniki są zaprojektowane i produkowane zgodnie z następującymi normami:  IEC, VDE, ANSI, BS,GOST oraz CSN.

Parametry znamionowe:
Prąd pierwotny............................  100 A – 2500 A
Najwyższe napięcie:
TTR 4x.xx.................................... 3.6 kV - 12 kV
TTR 6x.xx.................................... 17.5 kV - 25 kV
 

Dlaczego ABB?  

  • Przekładniki do pomiarów i zabezpieczeń z max. dwoma uzwojeniami wtórnymi
  • Przekładniki przełączane po stronie wtórnej

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language