Przekładnik prądowy szynowy typu KOKS

Przekładniki prądowe, szynowe w izolacji żywicznej typu KOKS są dedykowane do instalacji dla napięcia znamionowego do 24 kV (25 kV).

Przekładnik prądowy bez uzwojenia pierwotnego z pełną izolacją strony pierwotnej, która umożliwia montaż bezpośrednio na szynie.
Przekładniki są zaprojektowane i produkowane zgodnie z następującymi normami:
IEC, VDE, ANSI, BS, GOST and CSN.

Parametry znamionowe: 
Najwyższe napięcie urządzenia.....   3.6 kV - 25 kV
Prąd pierwotny...............................   1000 A – 8000 A

Najwyższe napięcie urządzenia
KOKS 12 ....................... do 12 kV
KOKS 17 ....................... do 17.5 kV
KOKS 24 ....................... do 25 kV

Dlaczego ABB?  

  • Wnętrzowy, suchy w izolacji żywicznej
  • Przekładniki do pomiaru i zabezpieczeń z max. 4 uzwojeniami wtórnymi

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language