Przekładniki prądowe wnętrzowe typu ISZ

Przekładniki prądowe, wnętrzowe w izolacji żywicznej o napięciu znamionowym 17,5 oraz prądzie znamionowym od 100 do 8000 A.

Przekładniki prądowe w izolacji żywicznej typu ISZ 17 służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych urządzeń elektroenergetycznych.

Przekładnik przeznaczony jest do pracy w urządzeniach wnętrzowych w warunkach klimatu umiarkowanego i tropikalnego przy temperaturze otoczenia od 268K (-5°C) do 313 K (40°C). Najniższa temperatura podczas transportu i magazynowania wynosi 218 K (-55°C). Przekładnik może pracować na wysokościach do 1000 m n.p.m. Przekładnik może być użyty w innej temperaturze otoczenia oraz na wyższej wysokości po wcześniejszym uzgodnieniu miedzy producentem a kupującym.

Przekładniki prądowe są projektowane, testowane zgodnie z międzynarodowymi lub krajowymi standardami wymaganymi przez klientów w uzgodnieniu z producentem. Szczegóły dotyczące standardu wykonania są zawsze podane na tabliczce znamionowej przekładnika.

        

Dlaczego ABB?

  • Wieloletnie doświadczenie techniczne w produkcji aparatury elektrycznej
  • Wysoka jakość i niezawodność
  • Wsparcie techniczne
  • Trwały rozwój produktu oraz produkcji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents
Select region / language