Przekładniki wnętrzowe prądowe, wsporcze typu IBZ
Przekładniki prądowe, wnętrzowe wsporcze w izolacji żywicznej o napięciu znamionowym 12, 17,5 oraz 24kV, prądzie znamionowym od 5 do 800 A.
Przekładniki prądowe o izolacji żywicznej typu IBZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych urządzeń elektroenergetycznych.
Przekładnik przeznaczony jest do pracy w urządzeniach wnętrzowych w warunkach klimatów umiarkowanych, tropikalnych od 268 K (-5°C) do 313 K (40°C). Najniższa temperatura podczas transportu i magazynowania wynosi 218 K (-55°C).
Dzięki zwiększonej wytrzymałości na probiercze napięcie udarowe i zwiększoną znamionową wytrzymałość cieplną, przekładnik może pracować na wysokościach do 2600 m n.p.m. Długotrwały prąd cieplny i granice uchybów w kl. 0,5 przekładnika odpowiadają rozszerzonemu zakresowi prądowemu dla 120%×Ipn.
Zgodność z normami: PN - EN 60044-1, IEC 60044-1, VDE 0414, GOST 7746 - 89, DIN/VDE 0414 Teil 1/01.94.
Dlaczego ABB?
-
Wieloletnie doświadczenie techniczne w produkcji aparatury elektrycznej
- Wysoka jakość i niezawodność
- Wsparcie techniczne
- Trwały rozwój produktu oraz produkcji