Wnętrzowy przekładnik prądowy, wsporczy typu TPE

Przekładniki prądowe, wnętrzowe wsporcze w izolacji żywicznej typu TPE o napięciu znamionowym do 25kV zaprojektowany w dwóch rozmiarach.

Przekładniki wnętrzowe, suche są stosowane, jako wsporniki do szyn w obwodzie pierwotnym. Przekładniki TPE są zaprojektowane, jako jedno- lub wielozwojowe z jedną przekładnią lub z podwójną przekładnią, obie wersje z możliwością przełączenia po stronie wtórnej. Przekładnik jest zaprojektowany oraz może być produkowany zgodnie z następującymi standardami:  IEC, GOST and CSN.

Parametry znamionowe: 
Znamionowe prąd pierwotny:
TPE projektowany dla napięcia izolacji od 3.6 kV do 25 kV.
TPE 60.xx.... 50 A – 600 A
TPE 63.xx.... 50 A – 1250 A

Dlaczego ABB?  

  • Przekładniki do pomiarów i zabezpieczeń 6-ciu uzwojeń wtórnych
  • Przełączalność po stronie  pierwotnej lub wtórnej
  • Wykonania zgodne z większością standardów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language