Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Sensory napowietrzne

DistribuSense™ sensory prądowe i napięciowe zwiększające niezawodność i efektywność

Każdego dnia dostawcy energii elektrycznej stają przed wyzwaniem związanym z dostawą energii elektrycznej. Starzejąca się infrastruktura sieci w połączeniu z wzrostem popytu na energię elektryczną oraz rygorystyczne przepisy i wysokie kary, a z drugiej strony integracja dostawców alternatywnych źródeł energii są czynnikami, które dostawcy energii musza brać pod uwagę w celu zwiększenia niezawodności sieci dystrybucji energii elektrycznej. Celem zoptymalizowanego rozwiązywania problemów sieci jest rozwój inteligentnej siatki gromadzącej największą ilość danych z punktów lokowanych poza podstacjami zasilającymi.

Sensory prądowe i napięciowe są krytycznymi czujnikami, które należy brać pod uwagę podczas modernizacji sieci. Umożliwiają inteligentne podjęcie decyzji w celu utrzymania niezawodności zasilania. Korzyściami z zwiększonej niezawodności i wydajności dla dystrybutora energii jest zmniejszenie kosztów energii, ochrona przychodów, uniknięcie wysokich kar regulatora, zwiększenie zadowolenia klientów. Maksymalizacja powyższych korzyści wymaga poznania warunków, w jakich pracuje cała sieć dystrybucyjna. Do realizacji tych korzyści ABB kieruje ofertę rodziny sensorów prądowych i napięciowych DistribuSense.

Oferta produktowa:

  • VCS-110 15 kV sensor kombinowany
  • VKS-110 15 kV sensor prądowy
  • WLS-110 15 kV sensor kombinowany
  • KLS-110 15 kV sensor prądowy
  • VLS-110 (15 kV), VLS-150 (25 kV), and VLS-200 (35 kV) sensory napięciowe
  • LVS nisko-napięciowy sensor z dzielonym rdzeniem prądowym

Dlaczego ABB?

  • Zapewnienie oszczędności dzięki innowacyjnej technologii

  • Zaangażowanie w jakość produktu i zadowolenie klienta

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta