Sensory wnętrzowe prądowe typu KECA 80 D85 (z dzielonym rdzeniem)

Elektroniczne przekładniki pomiarowe (sensory) oferują alternatywny sposób wykonywania pomiarów prądu niezbędnych do zabezpieczenia i monitoringu systemów elektroenergetycznych średniego napięcia o parametrach do 4000 A i 0,72 kV.

Sensory oparte na alternatywnych metodach działania zostały wprowadzone w celu zastąpienia tradycyjnych przekładników pomiarowych oraz istotnego zmniejszenia ich wymiarów zewnętrznych, poprawy bezpieczeństwa oraz uzyskania większych standardowych parametrów znamionowych i zwiększenia zakresu działania.

Działanie sensora prądowego jest oparte na zasadzie cewki Rogowskiego. Sensor składa się z uzwojenia z rdzeniem powietrznym, odpornego na ryzyko nasycenia, ze względu na brak rdzenia ferromagnetycznego. Jego charakterystyka jest liniowa w całym zakres pomiarowym. Sygnałem wyjściowym czujnika jest napięcie, które jest proporcjonalne do pochodnej prądu. Cyfrowe całkowanie tego napięcia jest wykonywane przez IED, a jego wynikiem jest wartość zmierzonego prądu.

Sensory prądowe typu KECA 80 D85 są przeznaczone do pomiarów prądu w rozdzielnicach średniego napięcia z izolacją powietrzną lub gazową.

Sensor prądowy jest typu z dzielonym rdzeniem i wyposażony jest w system zaciskowy zapewniający prosty i szybki montaż, dzięki czemu może być stosowany w pracach modernizacyjnych.

Sensory prądowe mogą być stosowane zarówno do celów pomiarowych, jak i zabezpieczeniowych. 
 
Parametry znamionowe:
Łączna klasa dokładności pomiaru prądu 0,5/5P630
Przewód wtórny ze złączką ekranowaną typu RJ-45 Kat. 6, w pełni kompatybilny z produkowanymi przez ABB urządzeniami IED z rodziny Relion®

 
Zastosowanie:
Rozdzielnice rozdziału pierwotnego i wtórnego z izolacją powietrzną i gazową (AIS i GIS); konstrukcja sensora zoptymalizowana pod kątem prac modernizacyjnych.
 
Dlaczego ABB? 

  • Wysoka liniowość charakterystyki
  • Szeroki zakres dynamiczny
  • Nie ulega nasyceniu
  • Niewielkie wymiary, niska masa
  • Tylko jeden typ dla całej serii produktów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language