Sensory bazują są na alternatywnej zasadzie działania, zostały wprowadzone, jako następca dla konwencjonalnych przekładników w celu znacznego zmniejszenia rozmiaru, zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia większego poziomu standaryzacji oraz szerszy zakres funkcjonalności.
Sensor prądowy działa w oparciu o zasadę cewki Rogowskiego. Sensor składa się z uzwojenia na rdzeniu powietrznym, odpornego na jakiekolwiek ryzyko nasycenia, gdyż nie jest rdzeniem ferromagnetycznym. Pomiar jest liniowy w całym zakresie. Sygnał wyjściowy jest napięciem, które jest proporcjonalne do pochodnej prądu. Napięcie to jest doprowadzone do urządzenia zabezpieczającego gdzie następuje cyfrowe przetwarzanie na wartość zmierzonego prądu.
Sensory prądowe przeznaczone zarówno do celów pomiarowych jak i zabezpieczeniowych.
Parametry znamionowe:
do 0.72 kV
KECA 80 C184 1250 A, 0.5/5P400
KECA 80 C216 3150 A, 0.5/5P400
Zastosowanie:
Rozdzielnice izolowane powietrzem rozdziału pierwotnego (AIS), UniGear ZS1 (UniGear Digital)
Dlaczego ABB?
- Duży zakres dynamiczny
- Nie ulega nasyceniu
- Małe wymiary, niska waga
- Tylko kilka typów dla całej gamy produktów
- Uproszczona instalacja i logistyka