Sensory wnętrzowe napięciowe typu KEVA B

Elektroniczne przekładniki napięciowe (Sensory) oferujące pomiar prądu dla zabezpieczeń oraz monitoringu systemów energetycznych średnich napięć do 24 kV.

Sensory bazują są na alternatywnej zasadzie działania, zostały wprowadzone, jako następca dla konwencjonalnych przekładników w celu znacznego zmniejszenia rozmiaru, zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia większego poziomu standaryzacji oraz szerszy zakres funkcjonalności.

Sensory napięciowe działają w oparciu o dzielnik rezystancyjny. Sensor ten nie ulega nasyceniu i jest liniowy w całym zakresie pomiarowym. Sygnał wyjściowy jest napięciem, które jest proporcjonalne do wartości napięcia pierwotnego.

Sensor napięciowy typu KEVA B jest przeznaczony, aby używać go, jako izolator wsporczy ale może być również wykorzystany jako samodzielne urządzenie.

Parametry znamionowe:
Dwa sensory przeznaczone do zastosowań odpowiednio do 24kV
Klasa dokładności 0.5/3P dla pomiaru napięcia
Przyłącze typu RJ-45 Cat 6, w pełni zgodne z zabezpieczeniami rodziny ABB Relion®, urządzenie zabezpieczające nie potrzebuje dodatkowej złączki do połączenia
 
Zastosowanie:
Rozdzielnice izolowane powietrzem rozdziału pierwotnego i wtórnego SN
Producent sprzętu finalnego (Original Equipment Manufacturer - OEM)


Dlaczego ABB?
  

  • Wysoka liniowość
  • Duży zakres dynamiczny
  • Nie ulega zjawisku ferrorezonansu
  • Małe wymiary, niska waga
  • Jeden typ dla całej gamy produktów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language