Przekładnik prądowy wnętrzowy kablowy typu KOLT
Przekładniki prądowe, kablowe w izolacji żywicznej typu KOLMA są dedykowane do montażu wewnątrz transformatora mocy oraz przeznaczone do pracy w oleju, w warunkach umiarkowanych i w klimacie tropikalnym.
Przekładniki KOLT izolowane są taśmą poliestrową nie zawierają żywicy. Są one przeznaczone do zasilania układów pomiarowych i obwodów zabezpieczeniowych systemów zasilania z częstotliwością 50 lub 60 Hz. Przekładniki prądowe KOLT przeznaczone do instalacji w transformatorach mocy (średnica wewnętrzna 30 ÷ 900mm).
Przekładniki są zaprojektowane i produkowane zgodnie z następującymi normami:
IEC, SEV, VDE, ANSI, BS, CAN, CSA, GOST.
Parametry znamionowe:
Prąd pierwotny............................……….. 100 A – 15 000 A
Dlaczego ABB?
- Aplikacje olejowe i wnętrzowe w izolacji powietrznej
- Warunki klimatyczne umiarkowane i tropikalne
- Nie zawiera żywicy epoksydowej
- Szeroki zakres wymiarowy i parametrów elektrycznych